(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punzones Planos(Forma de la punta:R)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con rosca interna

      Punzones roscados de doble escalón

        Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

          Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

            Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

            • Producto Nuevo

            Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

              Punzones Tapizados Recubrimiento RW

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones con rosca interna

              Punzones roscados de doble escalón

              Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

              Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

              Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

              Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

              Punzones Tapizados Recubrimiento RW

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 16 Días o más 11 Días o más
              Especificaciones
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • WPC
              • BOLT
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • DICOAT
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • HW
              • WPC
              • BOLT
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
                Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                Tipo de vástagoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                JectorNingunoNingunoTipo estándarNingunoNingunoNingunoNinguno
                Forma de la puntaRRRRRRR
                MaterialSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidad
                Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNinguno / WPCDicoat / TiCNRecubrimiento HW / WPCSin base DLC / DLC Foundation WPCRevestimiento RW
                Forma de vástago (parte de montaje)Roscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado interno

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Punzones Planos