(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • MISUMI México está emitiendo facturas en formato CFDI 4.0, por lo que necesitamos tu Constancia de Situación Fiscal, Más Información

Tornillos en U

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 17 día o menos
  • 18 día o menos
  • 23 día o menos
  • 28 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Nominal de hilo (M)
Longitud de rosca L (mm)
Material
Tratamiento de superficies
Tipo de cresta de hilo
Forma de la punta
Unidad de ventas
Nominal de hilo (pulgadas)
Aplicación

    Perno en U para tubos de acero

      Perno en U para tubos de acero, Whitworth

        Perno en U tipo A para barcos

          Perno en U tipo B para barcos

            Perno en U tipo C para barcos

              Perno en U con tuerca Whitworth para tubería de acero

                Placa de perno en U de acero inoxidable

                Marca

                Sunco

                Sunco

                Sudo

                Sudo

                Sudo

                Sudo

                Yahata Neji

                Series de productos

                Perno en U para tubos de acero

                Perno en U para tubos de acero, Whitworth【1-2,000 piezas por paquete】

                Perno en U tipo A para barcos

                Perno en U tipo B para barcos

                Perno en U tipo C para barcos

                Perno en U con tuerca Whitworth para tubería de acero

                Placa de perno en U de acero inoxidable

                Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 10 Días o más
                Nominal de hilo (M)6 ~ 30-16 ~ 2010 ~ 1210 ~ 12--
                Longitud de rosca L (mm)-----15 ~ 200-
                MaterialAcero / Acero inoxidableAcero / Acero inoxidableAcero / Acero inoxidableAcero / Acero inoxidableAcero / Acero inoxidableAcero-
                Tratamiento de superficiesNinguno / Cromado trivalente / Galvanizado en caliente / CromadoNinguno / Cromado trivalente / Cromado brillanteNinguno / Galvanizado en calienteNinguno / Cromado trivalente / Galvanizado en calienteNinguno / Galvanizado en calienteGalvanizado en caliente-
                Tipo de cresta de hiloMétrico gruesoWhitworth GruesoMétrico gruesoMétrico gruesoMétrico gruesoWhitworth Grueso-
                Forma de la puntaExtremo planoExtremo planoExtremo planoExtremo planoExtremo planoExtremo plano-
                Unidad de ventasBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paqueteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza-
                Nominal de hilo (pulgadas)-1/2 ~ 5/16---1/2 ~ 5/161/4 ~ 5/16
                Aplicación-Estándar----Resistente a la abrasión

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Tornillos en U