(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • MISUMI México está emitiendo facturas en formato CFDI 4.0, por lo que necesitamos tu Constancia de Situación Fiscal, Más Información

Pernos de cabeza cuadrada y redonda

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 17 día o menos
  • 18 día o menos
  • 23 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
A
Nominal de hilo (M)
Pitch(mm)
Longitud L (mm)
Material
Tratamiento de superficies
Tipo de cresta de hilo
Unidad de ventas
Aplicación
Clase de resistencia (acero)
Tipo tornillo

    Perno de acoplamiento redondo completamente roscado

      Perno cuadrado, completamente roscado JIS B 1182

        Perno cuadrado, parcialmente roscado JIS B 1182

          Perno Rectangular, Totalmente Roscado

            Perno hexagonal Rosca completa

              Perno en forma de diamante

                Perno cuadrado delgado

                  Perno en T 2303 cabeza pequeña

                    Pernos en T, DIN 787

                    Marca

                    Sunco

                    Sunco

                    Sunco

                    Sunco

                    Maruemu

                    Sunco

                    Sunco

                    Sunco

                    HALDER

                    Series de productos

                    Perno de acoplamiento redondo completamente roscado【1-1,000 piezas por paquete】

                    Perno cuadrado, completamente roscado JIS B 1182

                    Perno cuadrado, parcialmente roscado JIS B 1182【1-250 piezas por paquete】

                    Perno Rectangular, Totalmente Roscado【1-75 piezas por paquete】

                    Perno hexagonal Rosca completa【250-500 piezas por paquete】

                    Perno en forma de diamante【1-300 piezas por paquete】

                    Perno cuadrado delgado

                    Perno en T 2303 cabeza pequeña

                    Pernos en T, DIN 787

                    CAD
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    Días para enviar Durante el mismo día o más

                    Artículos disponibles incluidos

                    Durante el mismo día o más

                    Artículos disponibles incluidos

                    9 Días o más 9 Días o más 11 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 10 Días
                    ASección cuadradaCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoSección cuadrada
                    Nominal de hilo (M)4 ~ 126 ~ 128 ~ 128 ~ 126 ~ 86 ~ 8620M6 ~ M36
                    Pitch(mm)----1 ~ 1.3---Métrico grueso
                    Longitud L (mm)10 ~ 10012 ~ 6020 ~ 5024 ~ 5016 ~ 2513 ~ 3510 ~ 3016025 ~ 600
                    MaterialAcero / Acero inoxidableAcero / Acero inoxidableAceroAceroAcero inoxidableAcero / Acero inoxidableAcero inoxidableAceroAcero
                    Tratamiento de superficiesRevestimiento de cobre / Pintura negra / Ninguno / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado / Niquelado / Cromado / Parker / Dacromet / Recubrimiento inoxidableNingunoNinguno / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / CromadoNinguno / Cromado trivalente / Cromado brillante / CromadoNingunoNinguno / Cromado brillanteNingunoNingunoRecubrimiento de óxido negro
                    Tipo de cresta de hiloMétrico gruesoMétrico gruesoMétrico gruesoMétrico gruesoMétrico gruesoMétrico gruesoMétrico gruesoMétrico grueso-
                    Unidad de ventasBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paqueteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paqueteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete-Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paqueteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza-
                    AplicaciónEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar--EstándarEstándar
                    Clase de resistencia (acero)--------8.8 ~ 10.9
                    Tipo tornilloHilo completoHilo completoMedio hiloHilo completoHilo completoMedio hiloHilo completoMedio hiloMedio hilo

                    Cargando…

                    1. 1

                    Categorías relacionadas con Pernos de cabeza cuadrada y redonda