(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, sencillo, sin sellos. Series ST, ST-B.
THK
Eje endurecido, recomendado para uso con tolerancia de diámetro exterior (k5, m5, n5 o p5).
[Características]
· En el tipo ST, las bolas y la jaula de bolas están incrustadas en el lado interior del cilindro exterior, que ha sido rectificado con precisión para garantizar una forma cilíndrica.
· Las bolas están dispuestas de forma escalonada para que la carga se distribuya equitativamente.
· La jaula de bolas es una jaula mecanizada fabricada en una aleación ligera de peso ligero y gran rigidez.
· Se proporcionan un anillo deslizante y un anillo de retención en dos lados del diámetro interno del cilindro exterior para evitar que la jaula de bolas se desplace.
· Con esta estructura se consigue una acción giratoria, lineal y mixta con un bajo coeficiente de fricción.
· La longitud de la carrera puede ser hasta el doble del rango de movimiento de la jaula de bolas dentro del cilindro exterior
· Adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde es necesario obtener alta precisión a bajo precio, incluidas las partes del rodillo de tinta de una máquina de impresión, el plato de trabajo de una punzonadora, alimentadores de prensa, el cabezal de trabajo de una descarga eléctrica. máquina, dispositivo de corrección del rodillo receptor, máquinas textiles, equipos de medición de deformación, husillos de dispositivos de medición óptica, fotocopiadoras, etc.
· Permite la rotación con un coeficiente de fricción extremadamente bajo (=0,0006 a 0,0012) debido a los contactos puntuales entre las bolas y la superficie de rodadura de las bolas, y a la separación de las bolas dentro de la jaula de bolas.
· Dado que el perfil de la sección transversal es simplemente la combinación del cilindro exterior de pared delgada y las bolas, el diámetro exterior de este rodamiento es pequeño y es adecuado para diseños compactos livianos y que ahorran espacio.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, Super. Serie SPM.
Thomson Linear
El rodamiento con casquillo de bolas súper es autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción. Los retenedores de polímero de ingeniería y las fundas exteriores resistentes al desgaste reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad.
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart (Pulgadas).
Thomson Linear
Bujes de bolas dobles abiertos, diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Los bujes son de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en pulgadas, compatible con ejes lineales en pulgadas.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart.
Thomson Linear
Bujes de bolas dobles abiertos, diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Los bujes son de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en milímetros, compatible con ejes lineales en milímetros.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo/Doble, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
Los tipos ni-plateados electrolíticos se agregan como nuevos. [3/31/2023]
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con palanca de sujeción.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida y palanca de sujeción.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida estándar/piloto, doble, tipo largo.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
La brida atornillable ofrece comodidad de montaje. El tipo piloto largo está diseñado de tal manera que el buje lineal no sobresalga hacia el lado opuesto del lado de montaje del buje lineal y retiene un espacio suficiente en el lado opuesto.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble. Series LMI/LMI-L.
THK
[Características]
· Casquillo lineal tipo brida piloto.
· Disponible en 3 tipos, redondo, rectangular y redondo con biselado. Cada uno de estos también está disponible en versión larga.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, Super (Pulgadas). Serie SPB.
Thomson Linear
Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en los extremos. Para uso con ejes clase L. Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada chumacera.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).
Thomson Linear
Estos rodamientos universalmente autoalineables ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de nuestro rodamiento Super Ball Bushing®. Este producto patentado proporciona un movimiento lineal suave, silencioso y de baja resistencia con 6 veces la capacidad de carga o 216 veces la vida útil L10 de un rodamiento lineal de bolas de acero convencional.
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida, miniatura.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
El D.E de estos bujes está diseñado para ser de 5 a 8 mm más pequeño que los bujes lineales con brida convencionales para ahorrar espacio.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, con brida.
MISUMI
· TYPE: Brida
· Movimiento: Lineal/rotativo
· Estilo: Estándar
· Material del cilindro exterior: Acero para rodamiento 52100 equivalente
· Tipo de brida: Brida estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con grasera para lubricación.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Fácil mantenimiento con engrasador para lubricación.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo compacto, agujeros de montaje escariados.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Este tipo compacto es de 4 a 5 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) y 2 mm más pequeño en OD (dimensión D) que el tipo estándar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble compacto, agujeros de montaje escariados.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Este tipo compacto es de 4 a 5 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) y 2 mm más pequeño en OD (dimensión D) que el tipo estándar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, largo. Serie LMK-ML.
THK
Tipo con brida tipo LMF-L que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Se puede utilizar en diseños compactos ya que la altura del núcleo es menor que con el tipo de brida redonda.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, sencillo. Serie LMK-M.
THK
Tipo con brida tipo LMF que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Se puede utilizar en diseños compactos ya que la altura del núcleo es menor que con el tipo de brida redonda.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con agujeros para lubricación, sencillo. Serie L-OH.
Ozak Seiko
Buje de bolas tipo estándar con agujeros para lubricación que permiten hacer reposición de lubricante de manera más sencilla y constante, lo que mejorará su rendimiento y tiempo de vida. Disponible en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable. Buje ideal si se requiere un ahorro de costos en sus mantenimientos.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
Los modelos ni-plateados electrolíticamente se añaden como nuevos. [3/31/2023]
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Doble, longitud especial.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
La longitud total es 1.5 veces del momento único y permitido 4.3 veces. Adecuado para espacio insuficiente para el tipo doble
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto central, doble.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos de ni-plateados electrolíticos. [3/31/23]
La longitud total es 1.5 veces del momento único y permitido 4.3 veces. Adecuado para espacio insuficiente para el tipo doble
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, tipo largo.
MISUMI
Se puede colocar una carga cerca del centro del buje lineal para distribuir uniformemente la carga y el espacio.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con palanca de sujeción.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, compacto.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Este tipo compacto es de 4 a 5 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) y 2 mm más pequeño en OD (dimensión D) que el tipo estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble compacto, agujeros de montaje escariados.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Este tipo compacto es de 4 a 5 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) y 2 mm más pequeño en OD (dimensión D) que el tipo estándar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto, Super (Pulgadas).
Thomson Linear
El rodamiento con casquillo de bolas súper es autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
Los retenedores de polímero de ingeniería y las fundas exteriores resistentes al desgaste reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad. Placas de soporte flotantes radialmente. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento con casquillo de bolas súper se puede ajustar a un ajuste diametral específico para un movimiento preciso y repetible.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
Los modelos ni-plateados electrolíticamente se añaden como nuevos. [3/31/2023]
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble. Serie LMC-L.
THK
[Características]
· Casquillo lineal de tipo brida central.
· Disponible en 3 tipos, redondo, rectangular y redondo biselado. Cada uno de estos también está disponible en versión larga.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, tipo largo, cuerpo de aluminio. Serie LFWL.
Ozak Seiko
Buje lineal largo que integra dos bujes lineales sencillos dentro de su cuerpo de aluminio y que agrega una brida cuadrada que facilita su montaje gracias a que es atornillable. Buje ideal para cuando se requiere aligerar el peso de la estructura o mecanismo de aplicación. Su lubricación es por medio de una grasera incluida con el buje.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto (Pulgadas).
Thomson Linear
Los rodamientos con casquillos de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los rodamientos lisos de alta fricción.
El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar los cojinetes lisos en aplicaciones de alta temperatura.
El casquillo de bolas de recirculación antifricción con funda de acero proporciona un movimiento rígido de baja resistencia: Up to 100 veces menos coeficiente de resistencia que un rodamiento de contacto plano.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo, buje Super Smart.
Thomson Linear
Los soportes abiertos se utilizan con ejes soportados continuos.
Para uso con ejes de clase métrica.
Los rodamientos con casquillos de bolas están incluidos y se instalan de fábrica en cada bloque de soporte.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Doble (Pulgadas). Serie U-LMUW.
MISUMI
Buje de bolas doble, más largo que el sencillo. Con dimensiones seleccionables en pulgadas. Disponibles en acero al carbón endurecido.
Días para el envío: | 29 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, con unidad de lubricación.
MISUMI
Buje de bolas de longitud estándar, con brida piloto de forma configurable (circular, cuadrada o compacta) que facilita su montaje gracias a que son atornillables. Con lubricación automática gracias a la unidad de lubricación que tiene integrado. Extiende considerablemente los periodos de mantenimiento para el buje, lo cual se traduce en una reducción de costos y ahorro de tiempo. Disponible en acero al carbón o acero inoxidable (ambos endurecidos).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM-MG (Acero inoxidable).
THK
Este casquillo lineal tiene un diámetro exterior formado por un cilindro de máxima precisión y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Parte de la serie mili, la serie más utilizada en Japón.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada ligera. Series LMJK/LMJK-L.
THK
[Características]
· Utiliza plástico reforzado de alta resistencia en la parte de la brida para lograr una reducción de peso en comparación con el tipo de brida metálica convencional. (máximo 25%)
· Contribuye a la reducción de peso cuando se monta sobre piezas móviles.
· Precio razonable obtenido reemplazando el metal de la brida de precio razonable por plástico de alta resistencia.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, sencillo. Serie CH.
Ozak Seiko
Buje de bolas sencillo que incorpora una carcasa de aluminio compacta para un mayor ahorro de espacio en el diseño de la máquina. La carcasa facilita el montaje de una placa desde la parte superior o lateral del buje. Buje disponible en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, sencillo/doble. Serie Super Smart (Pulgadas).
Thomson Linear
"Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en el EXTREMO. Para uso con ejes clase L
Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada bloque de soporte.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto. Serie Super Smart (Pulgadas).
Thomson Linear
Los bujes Super Smart se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Este producto patentado proporciona un movimiento lineal suave, silencioso y de baja resistencia a 6 veces la capacidad de carga. Además incrementa considerablemente su vida útil respecto a un buje de bolas de acero lineal convencional. Los bujes de bolas abiertos están diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Medidas configurables en pulgadas, compatibles con ejes lineales en pulgadas. Seleccionable con o sin sellos anti-polvo.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Espaciador - Para ajuste de altura de bujes lineales de bolas.
MISUMI
Posición del buje cambiable en dirección de empuje limitada.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
TYPE |
Movimiento |
Estilo |
Material del cilindro exterior |
Cilindro exterior acabado superficial |
Para eje de díametro(mm) |
Para eje de díametro(pulgada) |
Longitud total L(mm) |
Longitud total L(pulgada) |
Tipo de brida |
Tipo de lubricación |
O.D. D(mm) |
O.D. D(pulgada) |
Tipo |
Longitud |
Tipo de recirculación de bolas |
Precisión |
Excentricidad(µm) |
Marca | MISUMI | THK | Thomson Linear | Thomson Linear | Thomson Linear | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | THK | Thomson Linear | Thomson Linear | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | THK | THK | Ozak Seiko | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Thomson Linear | MISUMI | MISUMI | THK | Ozak Seiko | Thomson Linear | Thomson Linear | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | THK | THK | Ozak Seiko | Thomson Linear | Thomson Linear | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con unidad MX de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, sencillo, sin sellos. Series ST, ST-B. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart (Pulgadas). | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart. | Bujes Lineales de Bolas - Sencillo/Doble, con unidad MX de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con palanca de sujeción. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida estándar/piloto, doble, tipo largo. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble. Series LMI/LMI-L. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, Super (Pulgadas). Serie SPB. | Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas). | Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, con unidad MX de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con grasera para lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo compacto, agujeros de montaje escariados. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble compacto, agujeros de montaje escariados. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, largo. Serie LMK-ML. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, sencillo. Serie LMK-M. | Bujes Lineales de Bolas - Con agujeros para lubricación, sencillo. Serie L-OH. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, con unidad MX de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, tipo largo. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con palanca de sujeción. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble compacto, agujeros de montaje escariados. | Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto, Super (Pulgadas). | Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con unidad MX de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble, con unidad MX de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble. Serie LMC-L. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, tipo largo, cuerpo de aluminio. Serie LFWL. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo, buje Super Smart. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con unidad MX de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con agujeros para pernos Dowel. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, con unidad de lubricación. | Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM-MG (Acero inoxidable). | Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada ligera. Series LMJK/LMJK-L. | Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, sencillo. Serie CH. | Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, sencillo/doble. Serie Super Smart (Pulgadas). | Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto. Serie Super Smart (Pulgadas). | Espaciador - Para ajuste de altura de bujes lineales de bolas. | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 5 Días o más | 16 Días | 16 Días | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 16 Días | 5 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 16 Días | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 16 Días | 16 Días | 8 Días o más | 8 Días o más | 29 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días | 16 Días | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
TYPE | Carcasas | Recto | Recto | Carcasas | Carcasas | Recto | Carcasas | Brida | Brida | - | Carcasas | Recto | Brida Estándar | Brida | Brida | Brida Estándar | Brida Piloto | Brida Piloto | Brida | - | Recto | Brida | Recto | Brida | Brida | Carcasas | Brida | Brida Centrada | Recto | Brida | Brida | - | Brida | Recto | Carcasas | Carcasas | Carcasas | Recto | Brida | Recto | - | Carcasas | Brida | Recto | Componentes relacionados |
Movimiento | Movimiento lineal | Lineal / Rotativo | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Lineal / Rotativo | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | Movimiento lineal | - |
Estilo | Estándar | - | Estándar | Abierto | Abierto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Abierto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Abierto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - | - | Estándar | Estándar | Abierto | Estándar |
Material del cilindro exterior | Acero | - | - | - | - | Acero | Acero | Acero | Acero / Acero inoxidable | Acero | - | - | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero | - | Acero | Acero | Acero | Aluminio | - | - | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero inoxidable | Acero | Aluminio | - | - | - |
Cilindro exterior acabado superficial | Chapado | - | - | - | - | Ninguno | Chapado | Ninguno / Chapado | Ninguno / Chapado | - | - | - | Ninguno | - | Ninguno / Chapado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - | Ninguno / Chapado | Ninguno | Ninguno / Chapado | Ninguno | Ninguno / Chapado | Ninguno | Ninguno / Chapado | Ninguno | - | Ninguno / Chapado | Ninguno | Ninguno | Ninguno / Chapado | - | - | Chapado | Chapado | Ninguno | Ninguno / Chapado | - | - | Ninguno / Chapado | - | - | - |
Para eje de díametro(mm) | 10 ~ 50 | 6 ~ 100 | 8 ~ 50 | - | 20 | 10 ~ 50 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 6 ~ 40 | 6 ~ 25 | - | - | 6 ~ 30 | 6 ~ 20 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 40 | 16 ~ 30 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | 16 ~ 40 | - | 16 ~ 30 | 10 ~ 30 | 8 ~ 30 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 40 | 8 ~ 25 | 6 ~ 40 | - | - | - |
Para eje de díametro(pulgada) | - | - | - | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 1.50 pulgadas (1-1/2 ") | - | - | - | - | - | - | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 2.00 pulgadas (2 ") | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 1.50 pulgadas (1-1/2 ") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 2.00 pulgadas (2 ") | - | - | - | - | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 2.00 pulgadas (2 ") | - | - | - | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 1.50 pulgadas (1-1/2 ") | - | - | - | - | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 1.50 pulgadas (1-1/2 ") | 0,75 pulg. (3/4 ") ~ 1.50 pulgadas (1-1/2 ") | - |
Longitud total L(mm) | 45 ~ 243 | 19 ~ 100 | 25 ~ 100 | - | 104 | 39 ~ 220 | 59 ~ 158 | 37 ~ 123 | 49 ~ 230 | 19 ~ 112 | - | - | 19 ~ 64 | - | 39 ~ 128 | 60 ~ 128 | 19 ~ 37 | 35 ~ 70 | 35 ~ 123 | 17 ~ 64 | 19 ~ 100 | 65 ~ 220 | 29 ~ 90 | 29 ~ 90 | 49 ~ 230 | 62 ~ 155 | 35 ~ 70 | 35 ~ 70 | - | 65 ~ 220 | 65 ~ 220 | 35 ~ 112 | 150 ~ 300 | - | 43 ~ 79 | 45 ~ 156 | 32 ~ 202 | - | 39 ~ 128 | 10 ~ 80 | 24 ~ 112 | 26 ~ 96 | - | - | - |
Longitud total L(pulgada) | - | - | - | 3.50 in (3-1/2 ") ~ 9.00 in (9 ") | - | - | - | - | - | - | 1.19 en ~ 5.00 pulgadas (5 ") | 1.25 pulgadas (1-1/4 ") ~ 3.00 pulgadas (3 ") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 pulgadas (1-1/4 ") ~ 4.00 pulgadas (4 ") | - | - | - | - | 1.25 pulgadas (1-1/4 ") ~ 4.00 pulgadas (4 ") | - | - | - | 1.375 pulgadas (1-3/8 ") ~ 5.688 pulgadas (5-11/16 ") | - | - | - | - | 2.06 en ~ 5.33 en | 1.25 pulgadas (1-1/4 ") ~ 3.00 pulgadas (3 ") | - |
Tipo de brida | - | - | - | - | - | - | - | Brida estándar | Piloto bridado | Piloto bridado | - | - | Brida estándar | - | Brida estándar | Brida estándar | Piloto bridado | Piloto bridado | Brida estándar | Brida estándar | - | Piloto bridado | - | Piloto bridado | Piloto bridado | - | Brida estándar | Centro Bridado / Piloto bridado | - | Brida estándar | Piloto bridado | Centro Bridado | Brida estándar | - | - | - | - | - | Brida estándar | - | Brida estándar | - | - | - | - |
Tipo de lubricación | Autolubricado | - | Estándar | Estándar | Estándar | Autolubricado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Aplicación de lubricante | - | Autolubricado | Estándar / Aplicación de lubricante | Estándar / Aplicación de lubricante | Estándar / Aplicación de lubricante | Estándar | Estándar | Estándar | Autolubricado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Aplicación de lubricante | Estándar | Autolubricado | Autolubricado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Autolubricado | Estándar | Estándar | Autolubricado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - |
O.D. D(mm) | 19 ~ 80 | 12 ~ 130 | 16 ~ 75 | - | - | 19 ~ 80 | 28 ~ 45 | 28 ~ 45 | 15 ~ 65 | 12 ~ 40 | - | - | 12 ~ 45 | - | 19 ~ 80 | 19 ~ 45 | 10 ~ 26 | 10 ~ 26 | 12 ~ 45 | 12 ~ 45 | 12 ~ 80 | 19 ~ 80 | 12 ~ 45 | 12 ~ 45 | 15 ~ 65 | 28 ~ 45 | 10 ~ 26 | 10 ~ 26 | - | 19 ~ 80 | 19 ~ 80 | 12 ~ 40 | 42 ~ 84 | - | - | 19 ~ 45 | 15 ~ 45 | - | 19 ~ 80 | 7 ~ 60 | 15 ~ 40 | - | - | - | - |
O.D. D(pulgada) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.875 pulgadas (7/8 ") ~ 2.375 pulgadas (2-3/8 ") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.875 pulgadas (7/8 ") ~ 3.00 pulgadas (3 ") | - | - | - | - | 0.875 pulgadas (7/8 ") ~ 3.00 pulgadas (3 ") | - | - | - | 0.5000 pulgadas (1/2 ") ~ 2.3750 in (2-3/8 ") | - | - | - | - | 1.25 pulgadas (1-1/4 ") ~ 3.62 in (3-5/8 ") | 0.875 pulgadas (7/8 ") ~ 2.375 pulgadas (2-3/8 ") | - |
Tipo | Bloques de almohada Tipo de bloque ancho | Estándar | - | - | - | Estándar | Bloques de almohada Tipo de bloque ancho | con brida final | con brida final | con piloto, brida final | - | - | - | - | con brida final | con brida final | - | - | con brida final | con brida final | Estándar | - | Estándar | - | - | - | con brida final | - | - | con brida final | - | con brida central | con brida final | - | - | Tipo de vivienda | Tipo de vivienda | - | con brida final | Estándar | con brida final | Tipo de vivienda | - | - | Componentes relacionados |
Longitud | Estándar / Doble | - | Estándar | Doble | Doble | Estándar | Estándar / Doble | Estándar / Doble | - | Corto / Largo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Doble | Estándar | - | Estándar | - | Largo | Estándar | Estándar | - | - | - | - | Estándar | Doble | - | Estándar | - | - | Largo | Largo | Estándar | Estándar | Estándar / Doble | Estándar / Doble / Largo | - | Estándar | Estándar | Estándar / Largo | Corto | Estándar / Doble | Estándar | - |
Tipo de recirculación de bolas | Simple / Doble | - | - | - | - | Simple / Doble | Simple / Doble | Simple / Doble | Doble | Simple / Doble | - | - | Simple | - | Simple | Doble | Simple | Doble | Doble | Simple | Simple | Doble | Doble | Doble | Doble | Simple / Doble | Doble | Doble | - | Doble | Doble | Doble | Doble | - | - | Simple / Doble | Simple / Doble | Doble | Simple | Simple | Simple / Doble | Simple | - | - | - |
Precisión | Alto grado | - | - | - | - | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | - | - | - | Alto grado | - | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | - | Alto grado | Alto grado | - | Alto grado | - | - | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | Alto grado | - | Alto grado | - | - | - |
Excentricidad(µm) | - | - | - | - | - | 12 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | 12 ~ 20 | - | - | 12 ~ 15 | - | 12 ~ 20 | 15 ~ 20 | 12 | 15 | 15 ~ 20 | 12 ~ 15 | - | 15 ~ 25 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 20 ~ 30 | - | 15 | 15 | - | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 12 ~ 15 | - | - | - | - | - | 12,7 (0,5 µin) ~ 25,4 (1 µin) | 12 ~ 20 | 8 ~ 20 | 12 ~ 20 | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente