(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Punzones de piloto con ranuras clave(Placa de montaje:Placa de perforación)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Piloto con Ranuras Claves Recubrimiento TiCN, Recubrimiento HW, Recubrimiento DLC

      Punzones Piloto con Ranuras Clave Normal

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones Piloto con Ranuras Claves Recubrimiento TiCN, Recubrimiento HW, Recubrimiento DLC

      Punzones Piloto con Ranuras Clave Normal

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más
      Especificaciones
      • KEY
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • HW
      • DLC
      • KEY
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      Tipo de vástagoEstándarEstándar
      Forma de la puntaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada
      MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
      Tratamiento de superficiesTiCN / Recubrimiento HW / DLC Foundation WPC / Sin base DLCNinguno
      Placa de montajePlaca de perforaciónPlaca de perforación
      Forma de vástago (parte de montaje)Con ranura de teclaCon ranura de tecla

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones de piloto con ranuras clave