(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Terminal de TV
· Ancho de banda-10 a 2602 MHz
· Tamaño-44x68.7x37 (D) mm
· Unión tipo Conector-F
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Terminal de TV (diseño High Shield) EA940CE-157
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Terminal de televisor [para automóvil]
· Tipo de pasaje actual
· Banda: 10 a 2602 MHz
· Tamaño: 44 × 22.7 × 31.5 (D) mm
· Conector: FConector
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Toma de TV (diseño High Shield)
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Para terminal
· Tipo de pasaje actual
· Banda: 10 a 2602 MHz
· Tamaño: 44 × 68.7 × 37 (D) mm
· Conector: FConector
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Terminal de TV (diseño High Shield / filtro incorporado)
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Terminal de televisor [para automóvil]
· Banda: 10 a 2602 MHz
· Tamaño: 44 × 22.7 × 35 (D) mm
· Conector: FConector
· Contiene un filtro que corta el ruido de entrada en la dirección ascendente, lo que puede ser problemático cuando se utiliza la conexión a Internet Catv.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Terminal de TV (diseño de alto escudo / filtro incorporado)
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Terminal de televisor [para automóvil]
· Banda: 10 a 2602 MHz
· Tamaño: 44 × 68.7 × 37 (D) mm
· Conector: FConector
· Contiene un filtro que corta el ruido de entrada en la dirección ascendente, lo que puede ser problemático cuando se utiliza la conexión a Internet Catv.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Tipo plano
· Terminal de tierra: terminal de bloqueo de empuje
· Tamaño-22.7 (H) x44 (W) x29 (D) mm
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Tamaño-44.4 (W) x29.5 (D) x22.7 (H) mm
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del agujero-9.5 mm
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del agujero-14 mm
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Chip para línea telefónica EA940CE-207
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro de cable adecuado 9, diámetro 16 mm
· Compatible con líneas múltiples
· Tamaño-44.2x22.7x11 (D) mm
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Tamaño-44.2x22.7x11 (D) mm
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Compatible con canales CS, BS, FM, VHF y CATV
· Banda de frecuencia-CS-IF: 1336 a 2150MHZ, BS-IF: 1032 a 1336MHZ, FM y VHF: 10 a 222MHZ, VHF y UHF: 222 a 770MHZ
· CATV: 10 a 770MHZ
· Dimensión-80 (W) x 50 (D) x 80 (H) mm
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Unión tipo F para usar con cable coaxial de 5C
· Para interior
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Este es un enchufe que se utilizará para conectar cables con un enchufe tipo F o cables con enchufe de TV a un terminal de TV.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Este es un conector que se utilizará para conectar cables con un enchufe tipo F o cables con un enchufe de TV.
· Utilícelo para extender cables.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Resistencia ficticia terminal no utilizada
ESCO
[Especificaciones del producto]
· La resistencia es una parte para ser montada en terminales no utilizados de distribuidores, etc.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Se puede conectar y reemplazar fácilmente.
· Seleccione según el grosor de los cables coaxiales (4C, 5C).
· Especificación: para cables 4C
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Se puede conectar y reemplazar fácilmente.
· Seleccione según el grosor de los cables coaxiales (4C, 5C).
· Especificación: para cables 5C
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Unión para conectar la unión de tipo F (terminal roscado)
· Seleccione según el grosor de los cables coaxiales (3C, 4C, 5C).
· Con anillo de aluminio trabajado (apretado) de manera fácil y confiable
· Especificación: para cables 4C
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Unión para conectar la unión de tipo F (terminal roscado)
· Seleccione según el grosor de los cables coaxiales (3C, 4C, 5C).
· Con anillo de aluminio trabajado (apretado) de manera fácil y confiable
· Especificación: para cables 5C
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Conector de cable coaxial tipo F 4C
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Unión tipo F para usar con cables coaxiales 4C
· Para interior
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Banda de recepción UHF: 13 a 52 canales, BS: 1 a 15 canales
· Nivel de recepción UHF: 45 a 80 dBμV, BS: 65 a 95μV
· Este es un verificador que ilumina los LED de acuerdo con la intensidad de las ondas BS y UHF (transmisión digital terrestre) y ajusta la dirección ondulada.
· Fuente de alimentación-UHF: batería AAA x 2 piezas, BS: recepción de energía desde el terminal de alimentación (15 V CC 30 mA)
· Dimensión-50 (W) x 20 (D) x 109 (H) mm
· Peso-60 g
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Descargador (para cable coaxial de TV) EA940PT-26
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Protege los dispositivos contra sobretensiones inducidas por rayos que ingresan desde una antena de TV.
· Admite CS, BS, radiodifusión digital terrestre, VHF y UHF.
· Banda de frecuencia de CC a 2,15 GHz CC a 2,7 GHz
· Impedancia-75Ω
· Conector tipo F
· Tamaño-63x18x24mm
· Corresponde a JIS C 5381-21.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Marca | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 6 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 6 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente