(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Serie 27DP - Conectores coaxiales tipo SMB
DDK
Los conectores están fabricados para cumplir con el tipo SMB definido en MIL-PRF-39012. Se puede utilizar para miniaturizar y aumentar la densidad de los equipos de comunicaciones.
[Características]
· La serie 27DP corresponde a conectores fabricados para cumplir con el tipo SMB (subminiatura tipo B) definido en MIL-PRF-39012.
· Un conector de 50 Ω para cableado fino que permite la miniaturización y mayor densidad de los equipos de comunicaciones.
· El mecanismo de acoplamiento es a presión y los cables se montan mediante engarce o soldadura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Conector coaxial tipo SMB de 75 Ω serie 27CP
DDK
[Caracteristicas]
· La serie de conectores 27CP corresponde a una versión de 75 Ω de la serie de conectores 27DP (tipo 50 Ω).
· Este conector, que es representativo de pequeños conectores de 75 Ω, se usa con frecuencia en aplicaciones como interfaces dentro de dispositivos.
· El método push-on facilita la conexión o desconexión.
· Esta parte no es compatible con la serie 27DP.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Serie 31 - Receptáculos aislados BNC (tipos montados en panel)
DDK
[Características]
· Estos receptáculos aislados se montan en panel y se conectan a conectores (enchufe) de la serie BNC.
· Se consigue un aislamiento fiable entre el conductor externo del conector y el panel.
▪ El terminal de tierra está conectado al conductor externo y se integra con el molde adyacente al conductor central. Por tanto, es fácil de manejar.
· Los tipos de contacto de clavija redonda (31-10-CF y 31-10-CAu-CF) están listados por UL (número de archivo UL E72124).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Receptáculo aislado BNC de la serie BNC-RD (tipo de montaje de placa de circuito)
DDK
[Caracteristicas]
· Este receptáculo aislado es un tipo de montaje de placa de circuito impreso que se combina con la serie BNC (enchufes).
· Aislamiento confiable logrado entre el conductor externo del conector y el panel.
▪ El terminal de tierra está conectado al conductor externo e integrado con el molde adyacente al conductor central. Por lo tanto, es fácil de manejar.
· Como producto VA, el contacto de este receptáculo utiliza sonido o forma (contacto de prensa).
· El receptáculo se puede montar en una placa de circuito impreso, ya sea vertical u horizontalmente.
· La altura desde la placa de circuito impreso es baja, de 14.0 mm cuando el receptáculo está montado horizontalmente en la placa de circuito impreso.
· El producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluidas computadoras, dispositivos de comunicación y dispositivos médicos.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Serie BNC - Conectores coaxiales tipo BNC
DDK
[Características]
· Los conectores de la serie BNC se utilizan en una amplia gama de productos como conectores coaxiales de 50 Ω.
· Compactos y livianos, estos conectores se usan a menudo como interfaces, particularmente para equipos que se montan y desmontan con frecuencia, gracias a su mecanismo de conexión con cierre de bayoneta que se acopla y desengancha fácilmente.
· Si utiliza cables de 75 Ω, utilice estos conectores en frecuencias de 200 MHz o menos.
· Cuando supere los 200 MHz, utilice conectores de la serie BNC75.
· Los conectores de las series BNC y BNC75 son intercambiables.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Conector coaxial en forma de N de la serie N
DDK
[Caracteristicas]
• La serie N son conectores coaxiales de 7 mm tipo 50 Ù (diámetro interno del conductor externo) con un excelente historial.
• Se ofrece una amplia variedad para adaptarse a varios tipos de cable.
(Nota): Esto no es compatible con la serie NC (serie 75-Ω), así que tenga cuidado.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
27 Serie DS - Conectores coaxiales tipo SMC
DDK
Estos conectores están diseñados para cumplir con el tipo SMC definido en MIL-PRF-39012. Aplicable a miniaturización y alta densidad de equipos de comunicación.
[Caracteristicas]
· La serie 27DS son conectores diseñados para cumplir con el tipo SMC (SubMiniature Type C) definido en MIL-PRF-39012.
· Este es un conector de 50 Ω para un cable fino que es compatible con los esfuerzos para hacer que los equipos de comunicaciones sean pequeños y densos.
· Recomendamos apretar los acoplamientos a un torque de 24.5–35.3 Ncm.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Forma del conector |
A・B・C |
D・E・F |
MNO |
P Q R |
S T U |
Número |
Pin / contacto aplicable |
Numero de nucleos |
Aplicación |
Corriente permisible(A) |
Voltaje permitido(V) |
Método de conexión del cable |
Dirección de conexión |
Clasificación del IP |
Resistencia(Ω) |
Normas representativas |
Marca | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Serie 31 - Receptáculos aislados BNC (tipos montados en panel) | Receptáculo aislado BNC de la serie BNC-RD (tipo de montaje de placa de circuito) | |||||
CAD |
| ||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más |
Forma del conector | Coaxial | Coaxial | Coaxial | Coaxial | Coaxial | Coaxial | Coaxial |
A・B・C | - | - | - | Otros | BNC | - | - |
D・E・F | - | - | - | - | - | - | - |
MNO | - | - | - | - | - | N | - |
P Q R | - | - | - | - | - | - | - |
S T U | - | - | - | - | - | - | - |
Número | Otros | Otros | Otros | - | - | - | Otros |
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Hembra (socket) | Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) |
Numero de nucleos | - | - | - | - | - | - | - |
Aplicación | Conexión de cable / Para PCB | Conexión de cable / Para PCB | Montaje en panel | Para PCB | Conexión de cable / Montaje en panel | Conexión de cable / Montaje en panel | Conexión de cable |
Corriente permisible(A) | - | - | - | - | - | - | - |
Voltaje permitido(V) | - | - | - | - | - | - | - |
Método de conexión del cable | Rizar | Rizar | - | - | Soldadura / Rizar | Soldadura | Rizar |
Dirección de conexión | Recto / Ángulo | Recto / Ángulo | Recto | Ángulo | Recto | Recto | Recto / Ángulo |
Clasificación del IP | - | - | - | - | - | - | - |
Resistencia(Ω) | 50 | 75 | Otros | Otros | 50 | 50 | 50 |
Normas representativas | - | - | UL | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente