(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 4/7/2020 el día a 6:00 pm el día 5/7/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 7/4/2020 to 6:00 p.m. (CDT) 7/5/2020. We apologize for the inconvenience.

Adaptadores de CA

Días para enviar
  • Todos
  • 6 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Voltaje de entrada AC(V)
Voltaje de salida DC(V)
Capacidad de salida(A)
Forma del enchufe del cable de alimentación de entrada
Forma del conector de salida (diámetro externo x diámetro interno)
Forma de punta del conector de salida

    Cargador USB Tipo de enchufe Adaptador de CA

      Adaptador de AC AKSW tipo HSP

      Marca

      Sanwa Supply

      Takachi Electronics Enclosure

      Series de productos

      Cargador USB Tipo de enchufe Adaptador de CA

      Adaptador de AC AKSW tipo HSP

      Días para enviar 6 Días o más 6 Días o más
      Voltaje de entrada AC(V)100100
      Voltaje de salida DC(V)5.112
      Capacidad de salida(A)2.11.2
      Forma del enchufe del cable de alimentación de entradaOtroRecto
      Forma del conector de salida (diámetro externo x diámetro interno)Otro5,5 x 2,1 mm
      Forma de punta del conector de salida-Recto

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Adaptadores de CA