(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores Táctiles

Días para enviar
  • Todos
  • 6 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Forma terminal
Numero de electrodos
Función de protección (resistente al medio ambiente)
Dimensión vertical(mm)
Ancho de la dimensión(mm)
Profundidad de la dimensión(mm)
  • nuevos productos

Interruptor táctil (montaje en PCB)

Marca

MISUMI

Series de productos

Interruptor táctil (montaje en PCB)【5 piezas por paquete】

Días para enviar 6 Días o más
Especificaciones
  • Para señal
  • Plateado
Forma terminalTerminal de PC
Numero de electrodos1
Función de protección (resistente al medio ambiente)Ninguno
Dimensión vertical(mm)6 ~ 7.2
Ancho de la dimensión(mm)7.1 ~ 7.4
Profundidad de la dimensión(mm)3.15 ~ 11.85

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Interruptores Táctiles