(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores deslizantes

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 67 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Forma terminal
Configuración de contacto (diapositiva)
Color de la unidad operativa (perilla)
Función de protección (resistente al medio ambiente)
Dimensión vertical(mm)
Ancho de la dimensión(mm)
Profundidad de la dimensión(mm)
  • nuevos productos

Interruptor deslizante (montaje en PCB)

  • nuevos productos

Interruptor deslizante (montaje en PCB, pequeño)

    Interruptor deslizante

    Marca

    MISUMI

    MISUMI

    Miyama Electric

    Series de productos

    Interruptor deslizante (montaje en PCB)【5 piezas por paquete】

    Interruptor deslizante (montaje en PCB, pequeño)【5 piezas por paquete】

    Interruptor deslizante

    Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 67 Días o más
    Especificaciones
    • Para señal
    • Chapado en oro
    • Para señal
    • Chapado en oro
      Forma terminalTerminal de PCTerminal de PC-
      Configuración de contacto (diapositiva)SPDT / Doble tiro de 2 polosSPDTSPDT / Doble tiro de 2 polos
      Color de la unidad operativa (perilla)NegroNegroNegro
      Función de protección (resistente al medio ambiente)NingunoNinguno-
      Dimensión vertical(mm)6.6 ~ 11.45-
      Ancho de la dimensión(mm)13.5 ~ 16.110.2-
      Profundidad de la dimensión(mm)13.7 ~ 2313.2 ~ 14-

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Interruptores deslizantes