(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Temporizador de estado sólido H3Y-□-B
OMRON
Producto compatible con "diseño de valor para panel" que aumenta el valor del panel de control. temporizador miniatura para secuencia de control.
■ Características
· Listado en UL cuando se usa junto con enchufes de bloque de terminales Push-In Plus.
*También cumple con CSA, Marcado CE, CCC y LR.
· Negro con terminales de alimentación en la parte superior y terminales de salida en la parte inferior.
· El tiempo se puede configurar fácilmente con el dial grande o un desarmador de cabeza recta/ranura recta.
· Tensiones de alimentación semi-múlti.
*Cuando se usa junto con enchufes de bloque de terminales Push-in Plus (Tipo PYF-□-PU-L).
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Temporizador de estado sólido H3YN-□-B
OMRON
Producto compatible con "diseño de valor para panel" que aumenta el valor del panel de control. Misma forma que el tipo H3Y con múltiples rangos de tiempo y modos de operación para dar soporte a una amplia gama de aplicaciones.
■ Características
· Listado en UL cuando se usa junto con enchufes de bloque de terminales Push-In Plus.
* También cumple con CSA, Marcado CE, LR y CCC.
· Negro con terminales de alimentación en la parte superior y terminales de salida en la parte inferior.
· Implementa múltiples rangos de tiempo y modos operativos.
· Relé de potencia y pines compatibles tipo MY.
· Tamaño pequeño que ahorra espacio.
*Cuando se usa junto con enchufes de bloque de terminales Push-in Plus (Tipo PYF-□-PU-L)
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Temporizador de retraso de apagado H3DT-H
OMRON
Producto compatible con "diseño de valor para panel" que aumenta el valor del panel de control.
Los temporizadores de retardo de apagado le permiten establecer dos rangos de tiempo con cada temporizador, de 0.1 a 12 segundos para la Serie S y de 1.0 a 120 segundos para la Serie L.
■ Características
· Presentación del temporizador avanzado H3DT, basado en un nuevo concepto.
Han pasado 80 años desde la producción del primer producto de OMRON, un temporizador de rayos X.
Proporciona más valor al cliente, llevando los paneles de control a un nuevo nivel.
· La clase superior en la industria*1 para bajo consumo de energía
El consumo de energía es bajo, lo que reduce la carga de la fuente de alimentación de DC para todo el panel de control.
· Bloques de terminales Push-in Plus para facilitar el cableado.
Simplemente inserte los cables, no se requieren herramientas.
Use terminales Push-In Plus para reducir el tiempo y el trabajo involucrado en el cableado.
· Certificado bajo los estándares de seguridad de los principales países.
Los temporizadores ayudan a reducir el trabajo involucrado en el diseño del panel de control
con certificaciones y cumplimiento de varios estándares, incluido el listado UL.
* 1. Según la investigación de OMRON en noviembre de 2015
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo |
Método de visualización |
Método de montaje |
Especificaciones de tiempo(s) |
Tensión de alimentación |
Método de salida |
Normas representativas |
Dimensión vertical(mm) |
Ancho de la dimensión(mm) |
Profundidad de la dimensión(mm) |
Marca | OMRON | OMRON | OMRON |
---|---|---|---|
Series de productos | |||
Días para enviar | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
Tipo | Temporizador | Temporizador | Temporizador |
Método de visualización | Término análogo | Término análogo | Otro |
Método de montaje | Toma de corriente | Toma de corriente | Otro |
Especificaciones de tiempo(s) | 0.04 sa 0.05 s ~ 5.0 sa 120 s | 0.1 min a 10 h ~ 0.1 sa 10 min | 0.1 a 1.2 / 1 a 12 ~ 1 a 12/10 a 120 |
Tensión de alimentación | AC dedicado / Dedicado a DC | AC dedicado / Dedicado a DC | AC/DC / AC dedicado |
Método de salida | Relé | Relé | Relé |
Normas representativas | CE / UL / CCC / CSA | CE / UL / CCC / CSA | CE / UL / CCC / CSA |
Dimensión vertical(mm) | 28 | 28 | 100 |
Ancho de la dimensión(mm) | 21.5 | 21.5 | 17.5 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 56.6 | 56.6 | 90 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente