(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Bujes Desmontables con Rodamiento de Bolas - Métricos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-6310-85

 
Número de Parte
6-6310-85
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar

5 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Solo buje Tipo de buje Guía de la bola Métodos de montaje del casquillo Desmontable
L (longitud)(mm) 150 Material Acero D(mm) 63

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6-6310-85 de la serie Bujes Desmontables con Rodamiento de Bolas - Métricos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico