(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas Cocodrilo Extra Grande CL-DG3a

Pinzas Cocodrilo Extra Grande CL-DG3a
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros accesorios
· Escribe: Para la inserción del extremo del cable de prueba
· Modelo compatible: Modelo de cable de prueba compatible: TL-21a,TL-23a,TL-25a
· Longitud (mm): Aproximadamente 300
· Especificación: IEC61010 CAT.Ⅲ 600 V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CL-DG3A

Número de Parte
CL-DG3A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro accesorio Tipo de detalles Para la inserción del extremo del cable de prueba Modelo compatible Modelo de cable de prueba compatible: TL-21a, TL-23a, TL-25a
Longitud(mm) Aproximadamente 300 Especificaciones IEC61010 CAT.Ⅲ 600V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CL-DG3A de la serie Pinzas Cocodrilo Extra Grande CL-DG3a.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico