(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Juego de enchufes estriados (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PA839
PA849
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido

89 Días o más

Ranura ranurada, ranura profunda, ranura de bujía, barra de extensión, cabeza deslizante en T, junta universal, adaptador de punta, mango de trinquete, punta de destornillador (cabeza Phillips, cabeza plana, hexagonal, especial)

89 Días o más

Ranura ranurada, ranura profunda, ranura de bujía, barra de extensión, cabeza deslizante en T, junta universal, adaptador de broca, mango de broca magnética, mango de trinquete, llave dinamométrica, mango de destornillador de impacto, acoplador de broca de impacto, acoplador de broca hexagonal, broca de destornillador (Phillips cabeza, cabeza plana, hexagonal, especial)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 4 pies cuadrados Tamaño del zócalo de la punta(mm) 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/24 etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico