(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DLC Mill VL 4D DLCVL4-4D

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DLCVL4100-4D

Número de Parte
DLCVL4100-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 10 Material de trabajo Aluminio / Cobre Longitud de flauta (ℓ)(mm) 40
Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo Revestimiento DLC
Diámetro del enlace (d)(mm) 10 Longitud total (L)(mm) 90 Procesamiento de aplicaciones Lado / Ranura
Ángulo de hélice (θ) Plomo variable Detalles de revestimiento DLC Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles del ángulo de torsión(°) 44~46 Tolerancia de diámetro exterior ±0.010

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DLCVL4100-4D de la serie DLC Mill VL 4D DLCVL4-4D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico