(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termopar serie L-TN

Termopar serie L-TN
  • Descuento por volumen

La pieza sensora de temperatura está moldeada del mismo material que la funda del termopar recubierto aislado. Este termopar tiene una excelente impermeabilización y resistencia química.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5-1082-01
5-1082-04
5-1082-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Número de modelo del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Termopar K (-200 a +200°C)L-TN-4-K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Termopar T (-200 a +200°C)L-TN4T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Termopar K con conector (-200 a +200°C)L-TN-4-K-TCN-1M

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cable 2m Tamaño de la pieza del sensor de temperatura ø 4.5×50mm Detalles Tipo de molde de fluororesina (R)
material de revestimiento Fluoropolímero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico