(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detector de temperatura por resistencia serie TS

Detector de temperatura por resistencia serie TS
  • Descuento por volumen

· Tipo termopar: Termopar R
· Tipo termopar: tipo de funda
· Material de la funda: Acero inoxidable (SUS316)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5-1080-01
5-1080-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de modelo del fabricante Rango de temperatura Tamaño de la sección de la vaina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TSA-1.6-150K-M0 a 350°Cø 1.6×150mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TSR-3.2-150K-L-200 a +100°Cø 3.2×150mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Terminal de cable conductor Terminal de engarce (4Y) Longitud del cable 2m Elemento Termómetro de resistencia de platino (Pt100) clase A tipo 3 hilos
Detalles Tipo de funda Tipo de detalle del producto (Tipo de funda) Sistema de 3 hilos clase A Material de la sección de la vaina Acero inoxidable (SUS316)
material de revestimiento escudo de vinilo (VLS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico