(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Termopar K (Tipo de vaina) KTO-4850 (Números de pieza)

Termopar K (Tipo de vaina) KTO-4850
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de temperatura (° C): -50 a +800
· Diámetro de la funda (mm): ø4.8
· Longitud de la funda (mm): 50
· Material: Parte de la cubierta / acero inoxidable (SUS316), Parte de la manga / acero inoxidable (SUS304), Recubrimiento de alambre de plomo / lana de vidrio
· Longitud del cable: 2 m.
· Parte terminal del cable conductor: terminal M4Y
· Tipo de terminal M4Y
· * Úselo en un ambiente donde la temperatura de la base de la funda sea de 100 ° C o menos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3-1669-01

Número de Parte
3-1669-01
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3-1669-01 de la serie Termopar K (Tipo de vaina) KTO-4850.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico