(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termopar K, serie KTO

Termopar K, serie KTO
  • Descuento por volumen

Una amplia gama de termopares K.
[Número de modelo 2-7957-01]
Terminal de cable conductor: Terminal de pala M4
Longitud del cable: 2 m
Rango de temperatura: -50 a 650°C
Tamaño de la funda: ⌀1.6 × 50 mm
Material de la sección de la vaina: Acero inoxidable (SUS316)
* También puede consultar otros números de modelo en la lista de números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-7957-01
2-7957-02
2-8107-03
2-8107-04
2-8107-10
3-1560-02
3-1672-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Número de modelo del fabricante Terminal de cable conductor Número de pieza Longitud del cable Longitud de la sección de la vaina (mm) Rango de temperatura (°C) Diámetro de la sección de la vaina (mm) Detalles Tipo de detalle del producto Rango de temperatura Tamaño de la sección de la vaina Material de la sección de la vaina material de revestimiento de plomo Características Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2-7957-01Terminal de pala M4KTO-16502m------50 a 650°Cø 1.6×50mmAcero inoxidable (SUS316)Lana de vidrio--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2-7957-02Terminal de pala M4KTO-161002m------50 a 650°Cø 1.6×100mmAcero inoxidable (SUS316)Lana de vidrio--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2-8107-03-KTO-16150C2m---Con conector tipo omega--50 a +650°Cø 1.6×150mm---Funda/acero inoxidable (SUS316), funda/acero inoxidable (SUS304), revestimiento de cable/lana de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2-8107-04-KTO-16200C2m---Con conector tipo omega--50 a +650°Cø 1.6×200mm---Funda/acero inoxidable (SUS316), funda/acero inoxidable (SUS304), revestimiento de cable/lana de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-2-8107-10-KTO-32300C2m---Con conector tipo omega--50 a +750°Cø 3.2×300mm---Funda/acero inoxidable (SUS316), funda/acero inoxidable (SUS304), revestimiento de cable/lana de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3-1560-02Terminal de pala M4-2m100-50 a +650ø 1.0Tipo de terminal M4Y------Parte de funda/acero inoxidable (SUS316), parte de funda/acero inoxidable (SUS304), revestimiento de cable/lana de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con conector omega3-1672-04---200-50 a +700ø 2.3Longitud del cable/2 m(Tipo de conector omega)----Tipo de conector omegaFunda/acero inoxidable (SUS316), funda/acero inoxidable (SUS304), revestimiento de cable/lana de vidrio

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico