(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Termopar K ultradelgado con conector de vaina que tiene una vaina delgada y se puede utilizar en espacios pequeños.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2-4965-01
Número de modelo del fabricante | 2-4965-01 | Tipo | Con cable conductor | Número de pieza | DS-1200-N 50 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del cable | 2m | Detalles | Tipo de funda/con conector | Tipo de detalle del producto | Con cable conductor |
Rango de temperatura | -50 a +650°C | Tamaño de la sección de la vaina | ø 0.5×50mm | Material | Pieza de funda/acero inoxidable (SUS316), cable/niquelado/recubrimiento de fluororesina (R) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente