(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Probador de dureza de caucho/plástico serie GS

Probador de dureza de caucho/plástico serie GS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Suele mostrar un valor de 1 a 2 puntos superior al durómetro convencional tipo A.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-1672-01
2-1672-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Detalles Peso
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Escribe un200g
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Escribe un (aguja testigo)208g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño 60×23.5×107.7mm error permitido ±1 grado Elementos de medición Caucho general/plástico blando
Estándar conforme JIS K 6253·ASTM D 2240·ISO7619·ISO868 Indicación de dureza 1 escala = 1 grado (o°) Carga de resorte (0 a 100 grados) 550 a 8.050 mN
Forma del punto de penetración Diámetro de la punta ⌀0,79 mmCono truncado de 35° altura del penetrador 2.50mm Aplicaciones caucho general (Para dureza media)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico