(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de tracción

Accesorio de tracción
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se pueden realizar varias pruebas combinándolo con un dinamómetro.
· El mandril plano es un accesorio para pruebas de resistencia a la tracción que se puede utilizar para una variedad de propósitos, desde finos hasta gruesos.
· El portapelículas es adecuado para sujetar muestras delgadas similares a películas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-1428-11
2-1428-12
2-1428-13
2-1428-14
2-1428-15
2-1428-16
2-1428-17
2-1428-19
2-1428-20
2-1428-21
2-1428-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalle del producto Detalles Tornillo de fijación Carga máxima utilizada (N) Ancho máximo de apertura (mm) Número de pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

mandril planomandril planoM6100010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

mandril planomandril planoM6100020-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agarre de la películaAgarre de la películaM62502-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agarre de la películaAgarre de la películaM65002-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Agarre de la películaAgarre de la películaM65002-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Agarre en cuñaAgarre en cuñaM650010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mandril de pantógrafoMandril de pantógrafoTipo de gancho50015PGC-0510
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Mandril de leva moleteadoAccesorio de leva moleteadoM625015-
1 Pieza(s)Disponible

43 Días o más

Agarre de la películaAgarre de la película (Uretano en un lado)M62502-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Agarre de la películaTipo de abrazadera de palanca de portabrocas de películaM62502-
1 Pieza(s)Disponible

43 Días o más

Agarre de la películaAgarre de la película (Uretano en un lado)M62502-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico