(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Indicador de presión pequeño tipo A ø40 R1/80.4

Indicador de presión pequeño tipo A ø40 R1/80.4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 0.4
· Tipo: un tipo, tipo vertical
· Tamaño de conexión: R1/8
· Rango de presión (MPa): 0 - 0.4
· Escala mínima (MPa): 0.020
· Precisión: +/- 3.0% FS
· Material: marco / resina ABS, parte húmeda / latón
· Tamaño de la unidad principal: ø40 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-7514-03

Número de Parte
1-7514-03
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-7514-03 de la serie Indicador de presión pequeño tipo A ø40 R1/80.4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico