(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tubo de Pitot simplificado PTK-VT4-40

Tubo de Pitot simplificado PTK-VT4-40
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: tubo de Pitot simplificado PTK-VT4-40
· Diámetro del tubo x longitud: ø3 x 40 mm
· Diámetro del agujero: ø6.5 mm
· Puerto de conexión (boquilla de manguera): diámetro exterior ø5.5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-750-12

Número de Parte
1-750-12
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-750-12 de la serie Tubo de Pitot simplificado PTK-VT4-40.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico