(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Soporte magnético ML-KV

Soporte magnético ML-KV
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: ML-KV
· Con ajuste fino
· Fuerza de adsorción máxima: 80 kg.
· Tamaño: 60 x 50 x 55 mm (solo cuerpo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-7441-02

Número de Parte
1-7441-02
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-7441-02 de la serie Soporte magnético ML-KV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico