(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: LR5021/registrador de temperatura (par termoeléctrico)
· Cuerpo
· Tamaño: 79 × 37 × 60 mm
· Número de canales: Temperatura x 2 canales
· Rango de medicion: -40,0°C a +200,0°C (200°C), -40 a +800°C
· Memoria: Valor instantáneo: 60000 datos, valor estadístico/15000 datos (valor instantáneo, máximo, mínimo, promedio)
· Interfaz: comunicación por infrarrojos (LR5091, 5092)
· SO compatible: Windows (R) XP (SP2 o más)/Vista (TM)(SP1 o más)/7
· Fuente de alimentación: Pila seca alcalina AA x 2 piezas (incluido)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-5840-33
Rango de medicion | -40,0 a +200,0°C (200°C)· - 40 a +800°C | Especificaciones | Registrador de temperatura (Par termoeléctrico) | Detalles | Memoria: Valor instantáneo: 60.000 datos,Valor estadístico: 15.000 datos (Valores instantáneos, máximo, mínimo y promedio) |
---|---|---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | LR5021 | Fuente de alimentación | Pila seca alcalina AA × 2 piezas (incluido para la prueba) | Interfaz | comunicación por infrarrojos |
SO compatible | Ventanas 7/8/8.1/10 | Tamaño | 79×37×60mm | Número de canales | Temperatura × 2 canales |
Tipo de detalle del producto | Registrador de temperatura (Par termoeléctrico) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-5840-33 de la serie Dispositivos de datos: mini registrador de temperatura, LR5021.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente