(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hioki data mini (modelo de temperatura/temperatura/humedad) registrador de temperatura serie LR

Hioki data mini (modelo de temperatura/temperatura/humedad) registrador de temperatura serie LR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Si se combina con el recolector de datos/adaptador de comunicación, los datos se pueden transferir a una PC mientras se registran.
· El software incluido con el recolector de datos y el adaptador de comunicación le permite guardar, crear gráficos, procesar datos e imprimir en su PC.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-5840-31
1-5840-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion Especificaciones Número de modelo del fabricante Fuente de alimentación Accesorios A prueba de polvo e impermeable Tamaño Número de canales Tipo de detalle del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Temperatura/-40,0 a +85,0°C, humedad/0 a 100 % HRRegistrador de temperatura y humedadLR5001Pila seca alcalina AA × 1 pieza (Incluido para pruebas)Sensor de temperatura y humedad (LR9504)/soporteIP5479×28×57mmTemperatura/humedad × 1 canal cada unoRegistrador de temperatura y humedad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-40,0 a +200,0°C (200°C)· - 40 a +800°CRegistrador de temperatura (Par termoeléctrico)LR5021Pila seca alcalina AA × 2 piezas (incluido para la prueba)--79×37×60mmTemperatura × 2 canalesRegistrador de temperatura (Par termoeléctrico)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles Memoria: Valor instantáneo: 60.000 datos,Valor estadístico: 15.000 datos (Valores instantáneos, máximo, mínimo y promedio) Interfaz comunicación por infrarrojos SO compatible Ventanas 7/8/8.1/10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico