(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Slidac, serie RS

Slidac, serie RS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar cuando el voltaje de entrada es inestable, o cuando se desea cambiar el funcionamiento del equipo dependiendo del voltaje de salida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-438-01
1-438-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente de salida Peso Número de pieza Especificación Tipo de detalle del producto
1 Pieza(s)

9 Días o más

5A3,6 kilogramosRSA-50,5kVA130V-5A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5,6 kgRSA-101kVA130V-10A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión de salida 0 a 130 V Voltaje de entrada 100V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico