(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Sensor de presión Hlin-100kp-02

Sensor de presión Hlin-100kp-02
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: HLIN-100KP-02
· Rango de medición (kPa): 0-100 (presión negativa)
· Tipo: soldadura
· Medio conforme: gas, líquido
· Precisión: +/- 0.5% FS o menos
· Linealidad: +/- 0.3% FS o menos
· Presión excesiva: 150% de la presión nominal.
· Salida: DC4 - 20 mA
· Material líquido: diafragma / acero inoxidable (SUS316L), puerto de presión / acero inoxidable (SUS316)
· Tamaño del puerto de conexión: R1/4
· Fuente de alimentación: DC12 - 28 V
· Corriente de consumo: 6 mA o menos
· Tamaño del cable: ø6 mm x 2 m
· Peso: aproximadamente 200 g
· A prueba de polvo, impermeable: IP65

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-3766-04

Número de Parte
1-3766-04
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

29 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-3766-04 de la serie Sensor de presión Hlin-100kp-02.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico