(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Sensor de temperatura Sensor de temperatura de superficie TP-04 para termómetro digital (Números de pieza)

Sensor de temperatura Sensor de temperatura de superficie TP-04 para termómetro digital
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: TP-04
· Sensor de temperatura de superficie (ø15 x 100 mm)
· Rango de medición: -50 a + 400 ° C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-3429-14

Número de Parte
1-3429-14
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-3429-14 de la serie Sensor de temperatura Sensor de temperatura de superficie TP-04 para termómetro digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico