(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[Acero] pasador eyector de resorte (Plano y redondo)

[Acero] pasador eyector de resorte (Plano y redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Contamos con pasadores eyectores estandarizados que utilizan la fuerza del resorte.
· Además de descargar piezas de trabajo, utilícelo para una simple absorción de impactos.
· Utilice tuercas hexagonales y adhesivo para la fijación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA949RM-41
EA949RM-42
EA949RM-43
EA949RM-46
EA949RM-47
EA949RM-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCódigo JAN Especificaciones tamaño D tamaño B tamaño C Un tamaño Diámetro del pasador de tope
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104518340232365Tipo de punta redonda9mm7.6mm44mmM88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104518340232341Tipo de punta redonda11mm9.9mm55mmM1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104518340232396Tipo de punta redonda13mm12.3mm67mmM1212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104518340232754punta plana9mm7.6mm44mmM88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104518340232907punta plana11mm9.9mm55mmM1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104518340232945punta plana13mm12.3mm67mmM1212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pin de ubicación Materiales Cuerpo principal: Pasador de acero (SCM435): Resorte de acero (S45C): SUS304 Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico