(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[apagado]Perno de empuje con almohadilla

[apagado]Perno de empuje con almohadilla
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) perno de empuje [templado] con almohadilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DN-101
EA948DN-102
EA948DN-111
EA948DN-112
EA948DN-113
EA948DN-121
EA948DN-122
EA948DN-132
EA948DN-134
EA948DN-141
EA948DN-143
EA948DN-144
EA948DN-152
EA948DN-153
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Longitud total
(mm)
tamaño B tamaño C Diametro de hilo Longitud de la rosca
(mm)
aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401169002712mm7mmM620M6×1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401169174212mm7mmM635M6×1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45183401170064316mm9mmM834M8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401170136316mm9mmM854M8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401171128316mm9mmM874M8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401171436420mm11mmM1053-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401171508420mm11mmM1073M10×1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401174028525mm13mmM1272M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834011762413025mm13mmM12117M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401176558532mm15mmM1670M16×2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834011795213032mm15mmM16115M16×2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834011796915532mm15mmM16140M16×2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834011819513040mm16mmM20114M20×2.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834011822515540mm16mmM20139M20×2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales acero reforzado ángulo de giro
Detalles de materiales S45C Tratamiento Templado y revenido, teñido de negro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico