(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Extremo esférico]perno

[Extremo esférico]perno
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillo) [extremo esférico] perno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DM-1
EA948DM-2
EA948DM-3
EA948DM-4
EA948DM-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Longitud total
(mm)
tamaño D tamaño B tamaño C Diametro de hilo Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340112377169mm7.4mm10mmM67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401123842112mm10.5mm13mmM89
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401124692716mm12.7mm17mmM1011
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401126293220mm15mm22mmM1212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401127044125mm20mm27mmM1616

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales acero reforzado Material de la unidad principal S45C, procesamiento: Templado y revenido teñido de negro.
Material de la pelota SUJ2, procesamiento: Endurecimiento y revenido ángulo de giro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico