(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolo índice tipo tuerca doble con bloqueo de nariz

Émbolo índice tipo tuerca doble con bloqueo de nariz
  • Descuento por volumen

Con el tipo de bloqueo de la nariz, puede bloquear la nariz en su lugar tirando hacia arriba de la perilla y girándola 90 grados. <EA948DD-91>

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DD-81
EA948DD-83
EA948DD-84
EA948DD-91
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Especificaciones tamaño D tamaño B tamaño C Diámetro del pasador de tope
(mm)
talla K
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340220959-38.5mmM818mm413mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340220973-51.7mmM1225mm619mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340221871-68mmM1633mm824mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340221895Con bloqueo de nariz38.5mmM818mm413mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pin de ubicación Materiales Cuerpo principal: inoxidable (SUM22L),mando: poliamida,nariz: inoxidable (SUM22L) Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido
Cantidad 1 pieza Temperatura resistente al calor 80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico