(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

émbolo de resorte de alta resistencia

émbolo de resorte de alta resistencia
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) émbolo de resorte de alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DA-81
EA948DA-82
EA948DA-83
EA948DA-85
EA948DA-86
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN tamaño D tamaño C Presión mínima ~ máxima Un tamaño Diámetro del pasador de tope
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401312861.5mm15mm5 a 16 NM41.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401313232.3mm18mm6 a 20 NM52.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401313302.5mm20mm7 a 20 NM62.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401320543mm22mm9 a 35 NM104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183401321534mm28mm10 a 55 NM126

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Para trabajo pesado Tipo Pin de ubicación Materiales pasador central: resina de nailon
Material del pasador de tope Resina/otros Cantidad 1 pieza Material de la unidad principal acero, tratado: Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico