(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

grifo de mano (SKS2/acabado)

grifo de mano (SKS2/acabado)
  • Descuento por volumen

Materiales: SKS_2 / JIS grado 3 / grifo de acabado / longitud total: 95mm/ancho: 15 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA829DB-24B
EA829DB-24C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ■ Ancho Materiales Longitud total Nominal Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 mmSKS_295mmM24×2.0· Materiales: Grado SKS_2/JIS3/grifo de acabado/tamaño nominal: M24 × 2.0·longitud total: 95 mm·■ ancho: 15 mm·ENE: 4518340658332
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----· Materiales: Grado SKS_2/JIS3/grifo de acabado/tamaño nominal: M24 × 1,5·longitud total: 95 mm·■ ancho: 15 mm·ENE: 4518340660434

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico