(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Extensión para soporte de grifo EA829AC-175 (Números de pieza)

Extensión para soporte de grifo EA829AC-175
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero
· Nominal: M1 a M6
· Longitud total: 175 mm.
· ■ Capacidad de agarre: 2.0 a 5.0 mm
· Tamaño cuadrado: 5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829AC-175

Número de Parte
EA829AC-175
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA829AC-175 de la serie Extensión para soporte de grifo EA829AC-175.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico