(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Taladro [TiAIN Coat] para acero inoxidable EA824NS-7.1 (Números de pieza)

Taladro [TiAIN Coat] para acero inoxidable EA824NS-7.1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de acero de alta velocidad de alta aleación
· Para acero inoxidable
· Diámetro de la punta de la hoja x Longitud: 7.1 x 113 mm
· Longitud del surco: 69 mm
· Diámetro del vástago: 8 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824NS-7.1

Número de Parte
EA824NS-7.1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824NS-7.1 de la serie Taladro [TiAIN Coat] para acero inoxidable EA824NS-7.1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico