(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

[TiAIN Coat] Taladro para acero inoxidable EA824NS-6.5 (Números de pieza)

[TiAIN Coat] Taladro para acero inoxidable EA824NS-6.5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de acero de alta velocidad de alta aleación
· Para acero inoxidable
· Diámetro de la punta de la hojax Longitud: 6.5 x 107 mm
· Longitud de la ranura: 63 mm
· Diámetro del vástago: 8 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824NS-6.5

Número de Parte
EA824NS-6.5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824NS-6.5 de la serie [TiAIN Coat] Taladro para acero inoxidable EA824NS-6.5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico