(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Taladro central de carburo EA824EM-2

Taladro central de carburo EA824EM-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Para materiales de alta dureza
· Ángulo: 90 °
· Diámetro de la punta (mm): 2.0
· Longitud (mm): 47
· Diámetro del cuerpo (mm): 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824EM-2

Número de Parte
EA824EM-2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824EM-2 de la serie Taladro central de carburo EA824EM-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico