(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro central largo [revestimiento] EA824EG-3AL

Taladro central largo [revestimiento] EA824EG-3AL
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-SKH51
· Revestimiento de estaño
· Ángulo-60 °
· Diámetro de la punta-3 mm
· Diámetro del cuerpo-8 mm
· Longitud-150 mm
· Para posicionamiento y achaflanado de alta precisión para un agujero
· Características: alta resistencia a la abrasión, mejora la rugosidad de la superficie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824EG-3AL

Número de Parte
EA824EG-3AL
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824EG-3AL de la serie Taladro central largo [revestimiento] EA824EG-3AL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico