(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro central largo [revestimiento] EA824EG-1.5 L

Taladro central largo [revestimiento] EA824EG-1.5 L
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-SKH51
· Revestimiento de estaño
· Para posicionamiento de alta precisión y achaflanado interno. Este producto es excelente en resistencia al desgaste y mejora la rugosidad de la superficie.
· Ángulo: 60 °
· Diámetro de la punta (mm): 1.5
· Diámetro del cuerpo (mm): 5
· Longitud (mm): 150

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824EG-1.5L

Número de Parte
EA824EG-1.5L
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824EG-1.5L de la serie Taladro central largo [revestimiento] EA824EG-1.5 L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico