(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro central largo EA824EE-4AL

Taladro central largo EA824EE-4AL
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-SKH51
· Ángulo-60 °
· Diámetro de la punta: 4 mm.
· Diámetro del cuerpo-10 mm
· Longitud-150 mm
· Para posicionamiento y achaflanado de alta precisión para un agujero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824EE-4AL

Número de Parte
EA824EE-4AL
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824EE-4AL de la serie Taladro central largo EA824EE-4AL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico