(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

[Tipo 1] Taladro central [Recubrimiento] EA824ED-4

[Tipo 1] Taladro central [Recubrimiento] EA824ED-4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-SKH51
· Revestimiento de estaño
· Para el procesamiento de orificios centrales, posicionamiento de alta precisión para taladrar orificios y achaflanado interno
· Ángulo: 90 °
· Diámetro de la punta: 4
· Diámetro del cuerpo: 10
· Longitud: 69

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824ED-4

Número de Parte
EA824ED-4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824ED-4 de la serie [Tipo 1] Taladro central [Recubrimiento] EA824ED-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico