(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

[Tipo 1] Taladro central [Recubrimiento] EA824EC-6B

[Tipo 1] Taladro central [Recubrimiento] EA824EC-6B
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-SKH51
· Revestimiento de estaño
· Para el procesamiento de orificios centrales, posicionamiento de alta precisión para taladrar orificios y achaflanado interno
· Ángulo: 60 °
· Diámetro de la punta: 6
· Diámetro del cuerpo: 18
· Longitud: 95

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824EC-6B

Número de Parte
EA824EC-6B
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824EC-6B de la serie [Tipo 1] Taladro central [Recubrimiento] EA824EC-6B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico