(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

[Tipo 1] Taladro central EA824EA-6 (Números de pieza)

[Tipo 1] Taladro central EA824EA-6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-SKH51
· Para el procesamiento de orificios centrales, posicionamiento de alta precisión para taladrar orificios y achaflanado interno.
· Ángulo: 60 °
· Diámetro de la punta: 6
· Diámetro del cuerpo: 16
· Longitud: 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824EA-6

Número de Parte
EA824EA-6
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824EA-6 de la serie [Tipo 1] Taladro central EA824EA-6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico