(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Broca de carburo sólido EA824AX-9.8

Broca de carburo sólido EA824AX-9.8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Aplicación: 0.3 a -6: acero, metal no ferroso, acero inoxidable, súper aleación, aleación de titanio y otros-6.1 a -10: aluminio, acero, acero inoxidable, hierro fundido, cobre
· Dureza del material: 0.3 a -6: hasta aproximadamente HRc40, -6.1 a -10: hasta aproximadamente HRc50
· Diámetro de la punta de la hoja x longitud-9.8 x 89 mm
· Longitud del surco: 41 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824AX-9.8

Número de Parte
EA824AX-9.8
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824AX-9.8 de la serie Broca de carburo sólido EA824AX-9.8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico