(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Barra de diamante (eje de 6 mm) EA819DL-14

Barra de diamante (eje de 6 mm) EA819DL-14
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud-60 mm
· Diámetro del eje-6.0 mm
· Con polvo de diamante
· Granos- # 50
· Adecuado para fibra de vidrio.
· Hoja D: 10 mm
· Hoja L: 10 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819DL-14

Número de Parte
EA819DL-14
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819DL-14 de la serie Barra de diamante (eje de 6 mm) EA819DL-14.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico