(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Barra CBN (eje de 3 mm) EA819DJ-23 (Números de pieza)

Barra CBN (eje de 3 mm) EA819DJ-23
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Granos- # 120
· Longitud-50 mm
· Máx. RPM-105,000 rpm
· CBN es adecuado para el procesamiento de acero templado (SKH, SKD, SKS, SK, SUS, SCM, FC, aleación resistente al calor, etc.)
· Diámetro: 1.8 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819DJ-23

Número de Parte
EA819DJ-23
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico