(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Barra CBN (eje de 3 mm) EA819DJ-179 (Números de pieza)

Barra CBN (eje de 3 mm) EA819DJ-179
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3 mm
· Longitud-45 mm
· Granos- # 140
· Diámetro de la hoja: 6.0 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819DJ-179

Número de Parte
EA819DJ-179
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819DJ-179 de la serie Barra CBN (eje de 3 mm) EA819DJ-179.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico